Kapslingslock - EH 67,5-C DS/ABS BK9005 - 2201517

Kapslingar, bådsidig anslutningsöppning, Överdel, färg: svart, bredd: 67,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen EH
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 22,5 mm ... 90 mm
  • Brännbarhetsklass HB enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201517
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
GTIN 4046356832083
Vikt per styck (exklusive förpackning) 24,200 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland IN (Indien)