Kapslingslock - EH 45-C CS/ABS GY7035 - 2201513

Kapslingar utan öppning för anslutning, färg: grå, bredd: 45 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen EH
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 22,5 mm ... 90 mm
  • Brännbarhetsklass HB enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201513
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4046356831246
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,000 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland IN (Indien)