Kapslingskomponenter - ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - 2201495

Anslutningsteknik-hållare för RJ45 anslutning, förmonterad med lock och upplåsningsspak; inkl. fläns och 2 x RJ45 anslutningskontakt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME PLC
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredden 40 mm
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201495
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 733 (C_1_2013)
GTIN 4046356838634
Vikt per styck (exklusive förpackning) 72,430 g