Monteringsmaterial - HC-ALU 6-161 MOUNT 150 GY - 2201332

Bild saknas

Kapslingar

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen UM-ALU
  • Strängprofil av aluminium
  • Finns i längder från 42,5 mm ... 990 mm, valfritt individuellt avkortbar
  • Finns i byggbredderna 75 mm och 105 mm
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • EMC-skydd

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201332
Förpackningsenhet 2 st
Försäljningskod ACFAAZ -
Minsta beställningsantal 2 st
Katalogsida Sida 769 (C_1_2013)
GTIN 4046356789134
Vikt per styck (exklusive förpackning) 43,400 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland HU (Ungern)