Kapslingar - ME MAX 22,5 2-2 KMGY VPE1 - 2201319

Komplett kapsling, längd: 99 mm, med ventilationsöppningar, Komplett kapsling, tvärförbindelse: DIN-skena kontakt, färg: ljusgrå, bredd: 22,5 mm, höjd: 114,5 mm, poltal tvärförbindning: 5

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME MAX
  • Enkel montering
  • Finns i byggbredder från 6,2 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem
  • Bussanslutning för DIN-skena (tillval)
  • Etiketter för extra märkning (tillval)
  • Stor kretskortsyta vid kompakta kapslingsdimensioner
  • Stor frontyta för flerpoliga kontakter eller manöver- och inställningsenheter
  • Enkelt modulbyte utan avbrott av kontaktkedjan
  • Flänsen kan enkelt modifieras och märkas
  • Fast eller jackbar anslutningsteknik som kan blandas på upp till tre anslutningsnivåer, i olika rastermått
  • Funktionsjordkontakt (tillval)
  • Det genomskinliga locket kan fällas upp

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201319
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ACHABA -
GTIN 4046356766975
Vikt per styck (exklusive förpackning) 49,086 g