Kapslingslock - EH 22,5-C CS/ABS BK9005 - 2201255

Kapslingar utan öppning för anslutning, färg: svart, bredd: 22,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen EH
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 22,5 mm ... 90 mm
  • Brännbarhetsklass HB enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201255
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4046356750486
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,150 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland IN (Indien)