Kapslingsunderdel - BC 71,6 UT HBUS BU - 2201237

Installationskapsling, längd: 89,7 mm, med ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: DIN-skena kontakt, färg: blå, bredd: 71,6 mm, höjd: 49 mm, poltal tvärförbindning: 16

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen BC
  • Konform med DIN EN 43880
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från en till nio delningsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen
  • Med busskontakt om kan monteras på DIN-skena som tillval

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201237
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356749152
Tullnummer 85369010