Kapslingskomponenter - ME MAX 45 F-MT G 3-3 KMGY - 2201169

Komplett kapsling, längd: 99 mm, Mittdel, färg: ljusgrå, bredd: 45 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME MAX
  • Enkel montering
  • Finns i byggbredder från 6,2 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201169
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHABA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356736077
Vikt per styck (exklusive förpackning) 24,500 g