Kapslingar - ME MAX 22,5 F-GR G 3-3 KMGY - 2201168

Bild saknas

Kapslingar, färg: ljusgrå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME MAX
  • Enkel montering
  • Finns i byggbredder från 6,2 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201168
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHABA -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4046356736060
Vikt per styck (exklusive förpackning) 20,800 g