Kretskortsplint - FKDSO 2,5 HV/ 3-L 7,5 GN - 2201134

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 630 V, rastermått: 7,5 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning. Artikel med pinutgång på sidan

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Fjäderkraft-kretskortsplint för kapslingar ME/ME MAX
  • Push-in Technology möjliggör enkel anslutning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201134
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod ACHADA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356733809
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,800 g