Kapslingskomponenter - HC-ALU 6-100,5 DKL-COVER GY - 2201123

Universalmoduler, Sidodel, färg: grå, bredd: 124,4 mm, längd: 15 mm, höjd: 36,2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen HC-ALU
  • Strängprofil av aluminium
  • Finns i längder från 100 mm ... 1000 mm, valfritt individuellt avkortbar
  • Finns i byggbredderna 53,5 mm ... 161 mm
  • Skyddsklass upp till IP65
  • Kan användas som handheld- och väggkapsling
  • Finns valfritt som EMC-tätningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201123
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 769 (C-1-2013)
GTIN 4046356730235
Vikt per styck (exklusive förpackning) 140,000 g
Tullnummer 76169910
Ursprungsland HU (Ungern)