Kapslingar - ME 90 UTG GN - 2201083

Kapslingar, längd: 99 mm, utan ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: utan bussanslutning, färg: grön, bredd: 90 mm, höjd: 114,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2201083
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHAAA -
GTIN 4046356723169
Vikt per styck (exklusive förpackning) 107,440 g