Monteringsmaterial - UM-ALU 4 FOOT - 2200974

Universalmoduler, Fotregel, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen UM-ALU
  • Strängprofil av aluminium
  • Finns i längder från 42,5 mm ... 990 mm, valfritt individuellt avkortbar
  • Finns i byggbredderna 75 mm och 105 mm
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • EMC-skydd

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200974
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32ACHB -
Katalogsida Sida 744 (C_1_2013)
GTIN 4046356721165
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,830 g
Tullnummer 76169910