Kapslingskomponenter - UM-ALU 4 PE CONTACT - 2200973

Universalmoduler, PE-kontakt, färg: aluminiumfärg, bredd: 17 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen UM-ALU
  • Strängprofil av aluminium
  • Finns i längder från 42,5 mm ... 990 mm, valfritt individuellt avkortbar
  • Finns i byggbredderna 75 mm och 105 mm
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • EMC-skydd

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200973
Förpackningsenhet 5 st
Minsta beställningsantal 5 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356721158
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,000 g
Tullnummer 76169910