Kapslingskomponenter - UM-ALU 4-100,5 FRONT 42,5 - 2200943

, längd: 43,8 mm,Universalmoduler, Frontplatta, färg: aluminiumfärg, bredd: 101,8 mm, höjd: 2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen UM-ALU
  • Strängprofil av aluminium
  • Finns i längder från 42,5 mm ... 990 mm, valfritt individuellt avkortbar
  • Finns i byggbredderna 75 mm och 105 mm
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • EMC-skydd

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200943
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ACHB -
Katalogsida Sida 744 (C_1_2013)
GTIN 4046356720885
Vikt per styck (exklusive förpackning) 25,300 g
Tullnummer 76061191