Kapslingskomponenter - UM-ALU 4-72 COVER PA BK - 2200934

Universalmoduler, längd: 11 mm, Sidodel, färg: svart, bredd: 75,4 mm, höjd: 31 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen UM-ALU
  • Strängprofil av aluminium
  • Finns i längder från 42,5 mm ... 990 mm, valfritt individuellt avkortbar
  • Finns i byggbredderna 75 mm och 105 mm
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • EMC-skydd

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200934
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ACHB -
Katalogsida Sida 744 (C_1_2013)
GTIN 4046356716529
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,800 g
Tullnummer 76169910