Kapslingar - UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - 2200921

Universalmoduler, Underdel, färg: aluminiumfärg, bredd: 75 mm, längd: 165 mm, höjd: 29,4 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen UM-ALU
  • Strängprofil av aluminium
  • Finns i längder från 42,5 mm ... 990 mm, valfritt individuellt avkortbar
  • Finns i byggbredderna 75 mm och 105 mm
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • EMC-skydd

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200921
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356716246
Vikt per styck (exklusive förpackning) 134,800 g
Tullnummer 76042990