Packning - HC-ALU 6-78 SEAL EMC - 2200908

EMC-tätning för universalmodulen HC-ALU

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen HC-ALU
  • Strängprofil av aluminium
  • Finns i längder från 100 mm ... 1000 mm, valfritt individuellt avkortbar
  • Finns i byggbredderna 53,5 mm ... 161 mm
  • Skyddsklass upp till IP65
  • Kan användas som handheld- och väggkapsling
  • Finns valfritt som EMC-tätningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200908
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACFAAZ -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 768 (C_1_2013)
GTIN 4046356716826
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,770 g
Tullnummer 40169300
Ursprungsland HU (Ungern)