Kapslingar - HC-ALU 6-161 PROFILE 150 - 2200903

Universalmoduler, Underdel, färg: aluminiumfärg, bredd: 187 mm, längd: 150 mm, höjd: 54,6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen HC-ALU
  • Strängprofil av aluminium
  • Finns i längder från 100 mm ... 1000 mm, valfritt individuellt avkortbar
  • Finns i byggbredderna 53,5 mm ... 161 mm
  • Skyddsklass upp till IP65
  • Kan användas som handheld- och väggkapsling
  • Finns valfritt som EMC-tätningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200903
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 769 (C-1-2013)
GTIN 4046356715812
Vikt per styck (exklusive förpackning) 623,800 g
Tullnummer 76042100
Ursprungsland HU (Ungern)