Kapslingar - HC-ALU 6-78 PROFILE 200 - 2200894

, längd: 200 mm,Universalmoduler, Underdel, färg: aluminiumfärg, bredd: 98,5 mm, höjd: 32,8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen HC-ALU
  • Strängprofil av aluminium
  • Finns i längder från 100 mm ... 1000 mm, valfritt individuellt avkortbar
  • Finns i byggbredderna 53,5 mm ... 161 mm
  • Skyddsklass upp till IP65
  • Kan användas som handheld- och väggkapsling
  • Finns valfritt som EMC-tätningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200894
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ACFAAA -
Katalogsida Sida 768 (C_1_2013)
GTIN 4046356716215
Vikt per styck (exklusive förpackning) 365,200 g
Tullnummer 76042100
Ursprungsland HU (Ungern)