Elektronikplint - FKDSO 2,5/ 2-R GN - 2200873

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning: 630 V, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 60 °

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Fjäderkraft-kretskortsplint för kapslingar ME/ME MAX
  • Push-in Technology möjliggör enkel anslutning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200873
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod ACHADA -
GTIN 4046356697743
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,540 g