Elektronikplint - FKDSO 2,5/ 2-L GN - 2200872

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning: 320 V, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 60 °

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Fjäderkraft-kretskortsplint för kapslingar ME/ME MAX
  • Push-in Technology möjliggör enkel anslutning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200872
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356697736
Tullnummer 85369010