Kåpöverdel - BC 35,6 OT U11 BK - 2200777

Överdel, Överdel, färg: svart, bredd: 35,6 mm, längd: 89,7 mm, höjd: 62,2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen BC
  • Konform med DIN EN 43880
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från en till nio delningsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen
  • Med busskontakt om kan monteras på DIN-skena som tillval

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200777
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 250 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356673686
Vikt per styck (exklusive förpackning) 20,340 g
Tullnummer 85472000