Kapslingar - ME MAX 45 MT CL 3-3 BUGY - 2200766

Bild saknas

Kapslingar, färg: blågrå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME MAX
  • Enkel montering
  • Finns i byggbredder från 6,2 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200766
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHABZ -
GTIN 4046356672146
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,530 g