Kapslingar - ME MAX 45 MT F G 3-3 GYBN - 2200747

Bild saknas

Kapslingar

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME MAX
  • Enkel montering
  • Finns i byggbredder från 6,2 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200747
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 250 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356666947
Vikt per styck (exklusive förpackning) 24,080 g
Tullnummer 85389099