Kapslingar - ME 67,5 UT/FE BUS/5+2 KMGY - 2200537

Kapslingar med ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: integrerad busskontakt, färg: ljusgrå, bredd: 67,5 mm, längd: 99 mm, höjd: 114,5 mm, poltal tvärförbindning: 5+2

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200537
Förpackningsenhet 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 665 (C-1-2013)
GTIN 4046356608039
Vikt per styck (exklusive förpackning) 105,600 g
Tullnummer 85369010