Kapslingar - ME 90 UT/FE KMGY - 2200536

Kapslingar, längd: 99 mm, med ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: utan bussanslutning, färg: ljusgrå, bredd: 90 mm, höjd: 114,5 mm, poltal tvärförbindning: inte relevant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200536
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
Katalogsida Sida 661 (C_1_2013)
GTIN 4046356608022
Vikt per styck (exklusive förpackning) 102,530 g
Tullnummer 85472000