Kapslingar - ME MAX 67,5 2-2 KMGY - 2200524

, längd: 99 mm,Komplett kapsling med ventilationsöppningar, tvärförbindelse: DIN-skena kontakt, färg: ljusgrå, bredd: 67,5 mm, höjd: 114,5 mm, poltal tvärförbindning: 5

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME MAX
  • Enkel montering
  • Finns i byggbredder från 6,2 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200524
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 689 (C_1_2013)
GTIN 4046356606011
Vikt per styck (exklusive förpackning) 116,680 g
Tullnummer 85472000