Kapslingskomponenter - BC 71,6 DKL S PLATE KMGY - 2200517

Bild saknas

Kapslingar, färg: ljusgrå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen BC
  • Konform med DIN EN 43880
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från en till nio delningsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen
  • Med busskontakt om kan monteras på DIN-skena som tillval

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200517
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHBAB -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4046356599153
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,250 g