Jackbara kretskortskontakter - MSTBO 2,5/ 2-G1PL BK - 2200490

Grunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 2, rastermått: 5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: Lödning, Artikel med pinutgång på sidan

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Grunddelar och kontaker för kapslingar ME och ME MAX
  • Stickriktning rätvinkligt mot kretskortet
  • Raster 5 mm
  • Poltal 2 till 4
  • Petsäker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200490
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32ACHB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356657303
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,365 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)