Jackbara kretskortskontakter - MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - 2200482

Bilden visar den gråa varianten

Stickdel, märkström: 16 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 4, rastermått: 5 mm, anslutning: Skruvanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Grunddelar och kontaker för kapslingar ME och ME MAX
  • Poltal 2 till 4
  • Raster 5 mm
  • Stickriktning rätvinkligt mot kretskortet
  • Petsäker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200482
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod ACHADB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356659406
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,590 g