Jackbara kretskortskontakter - MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - 2200383

Grunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, montering: Lödning, Artikel med pinutgång på sidan

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Grunddel för kapsling ME/ME MAX
  • Raster 5 mm
  • Poltal 2 till 4
  • Stickriktning rätvinkligt mot kretskortet
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200383
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod ACHADB -
GTIN 4046356577113
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,914 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)