Kapslingar - ME 45 UT/FE TBUS KMGY - 2200335

, längd: 99 mm,Kapslingar med ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: DIN-skena kontakt, färg: ljusgrå, bredd: 45 mm, höjd: 114,5 mm, poltal tvärförbindning: 5

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200335
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHAAC -
GTIN 4046356563901
Vikt per styck (exklusive förpackning) 46,724 g
Tullnummer 85472000