Grunddel - MSTBO 2,5/ 2-G1PL GY7035 - 2200330

Grunddel, märkström: 16 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 2, rastermått: 5 mm, Färg: ljusgrå, kontaktyta: Tenn, montering: Lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Grunddelar och kontaker för kapslingar ME och ME MAX
  • Stickriktning rätvinkligt mot kretskortet
  • Raster 5 mm
  • Poltal 2 till 4
  • Petsäker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200330
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 325 (C-1-2013)
GTIN 4046356566162
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,360 g
Tullnummer 85366930
Ursprungsland PL (Polen)