Grunddel - MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - 2200329

Kretskortsgrunddel, märkström: 16 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 3, rastermått: 5 mm, färg: ljusgrå, kontaktyta: Tenn, montering: Lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Grunddelar och kontaker för kapslingar ME och ME MAX
  • Stickriktning rätvinkligt mot kretskortet
  • Raster 5 mm
  • Poltal 2 till 4
  • Petsäker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200329
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32ACHB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 325 (C_1_2013)
GTIN 4046356566346
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,026 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)