Kapslingar - ME 22,5 OT-FKDSO KMGY - 2200323

Kapslingar, Överdel, färg: ljusgrå, bredd: 22,5 mm, längd: 99 mm, höjd: 38,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200323
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 671 (C-1-2013)
GTIN 4046356563888
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,370 g
Tullnummer 85472000