Kretskortsplint - FKDSO 2,5/ 3-L KMGY - 2200318

Kretskortsplint, märkström: 22 A, märkspänning: 250 V, rastermått: 5 mm, poltal: 3, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: ljusgrå, Artikel med pinutgång på sidan

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Fjäderkraft-kretskortsplint för kapslingar ME/ME MAX
  • Push-in Technology möjliggör enkel anslutning
  • Raster 5 mm
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200318
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 153 (C-1-2013)
GTIN 4046356563833
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,810 g
Tullnummer 85369010