Kapslingar - UM-PRO A/U 73 CM - 2200311

, längd: 1000 mm,Universalmoduler, Täckhuv, färg: transparent, bredd: 73 mm, höjd: 63,2 mm, Infromation: max. längd för skyddet = kretskortslängden - 19mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen UM-BASIC/UM-PRO
  • Strängprofil av PVC (UM-BASIC) eller av PA (UM-PRO)
  • Finns i individuella längder
  • Finns i byggbredderna 72 mm, 108 mm och 122 mm
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200311
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ACHB -
Katalogsida Sida 748 (C_1_2013)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 g
Tullnummer 39162000