Kapslingar - ME MAX 22,5 2-2 BK - 2200298

Komplett kapsling, längd: 99 mm, med ventilationsöppningar, Komplett kapsling, tvärförbindelse: DIN-skena kontakt, färg: svart, bredd: 22,5 mm, höjd: 114,5 mm, poltal tvärförbindning: 5

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME MAX
  • Enkel montering
  • Finns i byggbredder från 6,2 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200298
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHABA -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4046356555005
Vikt per styck (exklusive förpackning) 57,420 g