Kapslingar - ME 45 UT/FE TBUS GY - 2200293

Kapslingar, längd: 99 mm, Underdel, färg: grå, bredd: 45 mm, höjd: 114,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200293
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHAAC -
GTIN 4046356554800
Vikt per styck (exklusive förpackning) 46,724 g