Kapslingslock - EH 35-C CS/ABS GY7035 - 2200241

Kapslingar utan öppning för anslutning, färg: grå, bredd: 35 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen EH
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 22,5 mm ... 90 mm
  • Brännbarhetsklass HB enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200241
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHCHC -
GTIN 4046356910095
Vikt per styck (exklusive förpackning) 18,450 g
Tullnummer 85472000
Ursprungsland IN (Indien)