Kapslingskomponenter - UM-PRO PE CONTACT L3 - 2200163

Bilden visar varianten för kretskortsnivå 1

PE-kontakt för UM-PRO-universalmoduler för anslutning av kretskortet på nivå 3 till DIN-skenan

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen UM-BASIC/UM-PRO
  • Strängprofil av PVC (UM-BASIC) eller av PA (UM-PRO)
  • Finns i individuella längder
  • Finns i byggbredderna 72 mm, 108 mm och 122 mm
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200163
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod 32ACHB -
Katalogsida Sida 748 (C_1_2013)
GTIN 4046356547246
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,379 g
Tullnummer 85369095