Kapslingskomponenter - UM-PRO 122 FOOT BK - 2200160

Monteringsfäste för UM-PRO-profil 122 mm för montering på DIN-skena

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen UM-BASIC/UM-PRO
  • Strängprofil av PVC (UM-BASIC) eller av PA (UM-PRO)
  • Finns i individuella längder
  • Finns i byggbredderna 72 mm, 108 mm och 122 mm
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200160
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
Katalogsida Sida 749 (C_1_2013)
GTIN 4046356547420
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,200 g
Tullnummer 39269097