Kapslingskomponenter - UM-PRO 108 COVER-R BK - 2200156

Sidoelement (höger) med monteringsfäste för DIN-skenan för UM-PRO-profil av kretskortsbredd 108 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen UM-BASIC/UM-PRO
  • Strängprofil av PVC (UM-BASIC) eller av PA (UM-PRO)
  • Finns i individuella längder
  • Finns i byggbredderna 72 mm, 108 mm och 122 mm
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200156
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 749 (C-1-2013)
GTIN 4046356547383
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,570 g
Tullnummer 39269097