Kapslingskomponenter - BC 107,6 DKL S KMGY - 2200046

Installationskapsling, Lock, färg: ljusgrå, bredd: 107,6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen BC
  • Konform med DIN EN 43880
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från en till nio delningsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen
  • Med busskontakt om kan monteras på DIN-skena som tillval

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2200046
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHBAB -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4046356498562
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,500 g