Grunddel - GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - 2199566

Kretskortsgrunddel, märkström: 16 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 3, rastermått: 7,25 mm, montering: SMD/THT/THR

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Poltal 2 och 3 passar kapslingsbredder 17,5/35 mm resp. 22,5/45 mm
  • Passar kapslingar ME /ME MAX
  • Vinkelrät skruvanslutning
  • Leveransform: Kartong som löst gods eller "tape on reel"-förpackning för automatiserad bestyckning
  • Rastermått 7,25 mm för 600 V UL-godkännande
  • THR-lödbar
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2199566
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32ACHB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 511 (C_1_2013)
GTIN 4046356495318
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,960 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)