Kraftkabelplint - UHV150-M12/M12 - 2130237

Bilden visar en kombination av varianterna UHV 150-AS/AS, UHV 150-KH/AS och UHV 150-KH/KH

Universalplint med kabelskoanslutning, anslutningsarea: 50 ... 150 mm², bredd: 46 mm, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Omfattande tillbehör, som t.ex. förbindningsskenor för tvärbryggning, garanterar ett tillförlitligt och enkelt kablage av ledare med areor på upp till 240 mm²
  • Utföranden med kabelsko- eller direktanslutning samt blandat utförande av båda anslutningstyperna kan levereras
  • Kraftkabelplintarna UHV ... finns i flera varianter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2130237
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod BE4113 -
GTIN 4017918053017
Vikt per styck (exklusive förpackning) 295,760 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland IN (Indien)