Kraftkabelplint - UHV150-KH/KH - 2130185

Bilden visar en kombination av varianterna UHV 150-AS/AS, UHV 150-KH/AS och UHV 150-KH/KH

Universalplint med skruvanslutning, anslutningsarea: 50 - 150 mm², bredd: 46 mm, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kraftkabelplintarna UHV ... finns i flera varianter
  • Utföranden med kabelsko- eller direktanslutning samt blandat utförande av båda anslutningstyperna kan levereras
  • Omfattande tillbehör, som t.ex. förbindningsskenor för tvärbryggning, garanterar ett tillförlitligt och enkelt kablage av ledare med areor på upp till 240 mm²

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2130185
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BE4B -
Katalogsida Sida 555 (C_1_2017)
GTIN 4017918052966
Vikt per styck (exklusive förpackning) 448,600 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland IN (Indien)