Kraftkabelplint - UHV 50-KH/KH - 2130169

Bilden visar en kombination av varianterna UHV 50-AS/AS, UHV 50-KH/AS och UHV 50-KH/KH

Universalplint med skruvanslutning, anslutningsarea: 25 - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, bredd: 32 mm, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Omfattande tillbehör, som t.ex. förbindningsskenor för tvärbryggning, garanterar ett tillförlitligt och enkelt kablage av ledare med areor på upp till 240 mm²
  • Kraftkabelplintarna UHV ... finns i flera varianter
  • Utföranden med kabelsko- eller direktanslutning samt blandat utförande av båda anslutningstyperna kan levereras

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2130169
Förpackningsenhet 10 st
Katalogsida Sida 554 (C-1-2017)
GTIN 4017918052942
Vikt per styck (exklusive förpackning) 169,620 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland IN (Indien)