Kraftkabelplint - UHV 25-KH/AS - 2130101

Bilden visar en kombination av varianterna UHV 25-AS/AS, UHV 25-KH/AS och UHV 25-KH/KH

Universalplint med skruv-och kabelskoanslutning, anslutningsarea: 6 - 25 mm², AWG: 10 - 4, bredd: 26 mm, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kraftkabelplintarna UHV ... finns i flera varianter
  • Utföranden med kabelsko- eller direktanslutning samt blandat utförande av båda anslutningstyperna kan levereras
  • Omfattande tillbehör, som t.ex. förbindningsskenor för tvärbryggning, garanterar ett tillförlitligt och enkelt kablage av ledare med areor på upp till 240 mm²

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2130101
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BE4B -
Katalogsida Sida 554 (C_1_2017)
GTIN 4017918052881
Vikt per styck (exklusive förpackning) 109,780 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland IN (Indien)